Válvulas de controle direcional AVENTICS™ Série 2035
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide – Piloto a ar |
| Tamanho da porta/tubo | 1/2 "; 3/8 ". |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP; NPTF |
| Função | 4 vias – 5/2; 4 vias – 5/3 – Centro fechado; 4 vias – 5/3 – Centro aberto; 4 vias – 5/3 – Centro de pressão |
| Vazão | Até 3,5 Cv |
| Normas/regulamentos | CSA, IP40 |
| Ambiente operacional | Perigoso; interno |
| Mídia | Ar, gás inerte, vácuo |