Válvulas de assento AVENTICS™ série 227
especificações
| Atuação da válvula | Pneumática – piloto a ar; Solenoide – piloto a ar, pedal manual |
| Tamanho | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2 |
| Tipo de orifício | NPTF ou G |
| Função | 2/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta (solenoide, piloto a ar) |
| Normas/regulamentos | cURus |
| Ambiente operacional | Interno, externo |
| Fluido | Ar, gás inerte |