AVENTICS™ série 511 (tamanho 1)
especificações
| Atuação da válvula | Eletroválvula - ar piloto, eletroválvula - comando direto |
| Tamanho do tubo/porta | 1/4"; 3/8" |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Função | 4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 - Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3 – Centro de pressão |
| Vazão | De 1,0 cv a 2,0 cv |
| Normas/regulamentações | CSA, IP65, ISO |
| Ambiente de funcionamento | Interno, externo, lavagem |
| Meio | Ar, gás inerte, vácuo |