PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ série 512 (tamanho 2)

As válvulas solenoides ISO AVENTICS Série 512 (tamanho 2) são válvulas de alta velocidade e serviço pesado projetadas para serviços gerais em todos os tipos de automação. Elas oferecem vida útil líder do setor e desempenho confiável e consistente em ambientes severos. Estão em conformidade com a norma ISO 5599/2 para permutabilidade da unidade de válvula à base. Ela incorpora a tecnologia patenteada de spool lapidado, tornando-a ideal para aplicações de máquina de alta taxa de ciclo encontradas nas indústrias de automação, prensagem e estampagem e fabricação de pneus.

especificações

Atuação da válvulaEletroválvula - ar piloto, eletroválvula - comando direto
Tamanho do tubo/porta1/2 "; 3/8 ".
Tipo de portaG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 - Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3 – Centro de pressão
VazãoDe 2,0 a 6,0 cv
Normas/regulamentaçõesCSA, IP65, ISO
Ambiente de funcionamentoInterno, externo, lavagem
MeioAr, gás inerte, vácuo