especificações
| Acionamento da válvula | Solenoide - Piloto a ar, solenoide - ação direta, solenoide - travamento |
| Tamanho do tubo/porta | 1/2 pol.; 3/4 pol. |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Função | 4 vias - 5/2, 4 vias - 5/3 - Centro fechado, 4 vias - 5/3 - Centro aberto, 4 vias - 5/3 - Centro de pressão |
| Vazão | De 2,0 cv a 6,0 cv, de 1,73 kV a 5,19 kV |
| Normas/regulamentações | CSA, IP65, ISO |
| Ambiente de funcionamento | Interno, externo, lavagem |
| Mídia | Ar, gás inerte, vácuo |