Válvula proporcional SentronicHD série 616 da AVENTICS™

A SentronicHD série 616 da AVENTICS é uma válvula de 3 vias de alta precisão com controle digital e uma ampla variedade de funções de diagnóstico. O Data Acquisition Software (DaS) que vem com a SentronicHD pode ser usado para ajustar os parâmetros de controle da válvula para uma aplicação específica. O sinal de comando, sinal de feedback e parâmetros de controle podem ser visualizados em tempo real e ajustados conforme necessário. A válvula SentronicHD pode ser configurada para o controle em circuito duplo de variáveis do processo como vazão, força, velocidade, RPM e temperatura. A válvula é adequada para aplicações em sistemas de suspensão a ar, equipamentos de análise e diagnóstico, biocombustíveis e engarrafamento.

especificações

Função3 vias – 3/2 normalmente fechada
Atuação da válvulaProporcional
Material do corpoAlumínio
Tamanho¼”
Tensão24 VCC
Frequência50/60 Hz
FluidoAr, gases inertes, gás natural
Ambiente operacionalInterno
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Normas e regulamentaçõesCE, EAC, IP65