Numatics™ Filtros de ar Delta série 901
Os filtros da série Delta são ideais para uso em muitas aplicações, incluindo a indústria e medicina, e são perfeitamente adequados para aplicações de compressores.
especificações
| Especificações do filtro de partículas | Por ISO 12500 em 33,2 ppm de entrada (40 mg/m³) |
| Eficiência de partículas sólidas | 97,50% |
| Tamanho máximo da partícula sólida | 3 μm |
| Concentração sólida máxima | 1,0 mg/m³/(0,8375 ppm) |
| Caminho de vazão | De fora para o interior do elemento |
| Especificações do filtro coalescente | Por ISO 12500 em 33,2 ppm de entrada (40 mg/m³) |
| Eficiência coalescente | 95,00% |
| Tamanho máximo da partícula sólida | 1,0 μm |
| Concentração sólida máxima | 2,8 mg/m³ / (2,3 ppm) |
| Concentração de óleo máxima | 2,0 mg/m³ / (1,66 ppm) |
| Caminho de vazão | De dentro para o exterior do elemento |