Cilindros compactos Série C da AVENTICS™

A Série C da AVENTICS é uma robusta linha de cilindros pneumáticos compactos projetada para caber em espaços restritos. O design melhorado da porta aumenta as taxas de vazão, e a tubulação em alumínio resistente age como superfície de vedação sem corrosão, com excelente resistência à abrasão. Por seu design compacto e diversas opções de montagem, a série é ideal para instrumentos de análise e diagnóstico, setor automotivo, engarrafamento e ativos para cozinhas e lavanderias comerciais.

especificações

Orifício3/4 pol., 1-1/8 pol., 1-1/2 pol., 2 pol., 2-1/2 pol., 3 pol., 4 pol.
Ambiente operacionalCorrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
CursoMáx. de até 20 pol. (padrão)
Pressão de operação máxima250 psi (ar)