Sistemas de válvulas AVENTICS™ Série CL03
funcionalidades
- A ausência de uniões ou folgas permite limpeza rápida e fácil.
- Ideal para aplicações de lavagem (de alta pressão) até a classe de proteção IP69K
- Tecnologia comprovada da válvula HF03
- Até 16 válvulas em um único sistema
- Até 32 níveis de pressão selecionáveis
- Vazão de 700 l/min a 1.100 l/min
- Uso de lubrificantes próprios para alimentos
- Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus
- Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
- Também disponível como uma única válvula CL03-EV