Munhões AVENTICS™

Ver catálogo

Your selection:
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    38.1 mm
    40 mm
    50 mm
    50.8 mm
    63 mm
    63.5 mm
    80 mm
    82.55 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    4 mm
    40 mm
    45 mm
    50 mm
    6 mm
    8 mm
    Aluminum
    Cast Iron
    Die-cast aluminum
    Galvanized Steel
    Nodular graphite iron
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    Cylinder mountings
    167
    CCL-IC
    CCL-IS
    KPZ
    RPC
    CNOMO / NFE 49-001
    ISO 15552
    NFPA
    1 - 10 de 93 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Diâmetro do orifício
    Rolamento giratório
    Material do corpo
    Tipo de acessório
    Setor
    Disponibilidade
    Série de cilindros
    Séries dos produtos
    Quickship disponível
    Normas e regulamentações
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    1827001289

    AVENTICS Munhão traseiro MP2-HD, Série CM1 1827001289

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoTipo de acessórioSetor
    32 mm10 mmAlumínioFixações de cilindroIndustrial
    US$ 31,53
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001290

    AVENTICS Munhão traseiro MP2-HD, Série CM1 1827001290

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoTipo de acessórioSetor
    40 mm12 mmAlumínioFixações de cilindroIndustrial
    US$ 33,03
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001291

    AVENTICS Munhão traseiro MP2-HD, Série CM1 1827001291

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoTipo de acessórioSetor
    50 mm12 mmAlumínioFixações de cilindroIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001293

    AVENTICS Munhão traseiro MP2-HD, Série CM1 1827001293

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoTipo de acessórioSetor
    80 mm16 mmAlumínioFixações de cilindroIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001294

    AVENTICS Munhão traseiro MP2-HD, Série CM1 1827001294

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoTipo de acessórioSetor
    100 mm20 mmAlumínioFixações de cilindroIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001445

    AVENTICS Munhão traseiro AB3, Série CM1 1827001445

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoTipo de acessórioSetor
    20 mm|25 mm8 mmSteel, chrome-platedFixações de cilindroIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001446

    AVENTICS Munhão traseiro AB3, Série CM1 1827001446

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoTipo de acessórioSetor
    12 mm|16 mm6 mmSteel, chrome-platedFixações de cilindroIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001447

    AVENTICS Munhão traseiro AB3, Série CM1 1827001447

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoTipo de acessórioSetor
    8 mm|10 mm4 mmSteel, chrome-platedFixações de cilindroIndustrial
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001500

    AVENTICS Munhão traseiro MP2-HD, Série CM1 1827001500

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoTipo de acessórioSetor
    63 mm16 mmAlumínioFixações de cilindroIndustrial
    US$ 51,35
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001593

    AVENTICS Munhão traseiro AB6, Série CM1 1827001593

    Diâmetro do orifícioRolamento giratórioMaterial do corpoTipo de acessórioSetor
    32 mm10 mmAlumínioFixações de cilindroIndustrial
    US$ 34,77
    ADICIONAR À LISTA