Montagens de flange AVENTICS™

Ver catálogo

Your selection:
    Clamping flange
    Cylinder mountings
    Mountings
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    38.1 mm
    40 mm
    50 mm
    50.8 mm
    63 mm
    63.5 mm
    80 mm
    82.55 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    110 mm
    12 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    45 mm
    55 mm
    60 mm
    65 mm
    75 mm
    90 mm
    ISO 15552
    ISO 6432
    NFPA
    Aluminum
    Galvanized Steel
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    1 - 10 de 52 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Tipo de acessório
    Diâmetro do orifício
    Rolamento giratório
    Normas e regulamentações
    Material do corpo
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    1821036010

    AVENTICS Fixação de flange MF8, Série CM1 1821036010

    Tipo de acessórioDiâmetro do orifícioRolamento giratórioNormas e regulamentaçõesMaterial do corpo
    Fixações de cilindro20 mm|25 mmISO 6432Aço galvanizado
    US$ 5,91
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1821036011

    AVENTICS Fixação de flange MF8, Série CM1 1821036011

    Tipo de acessórioDiâmetro do orifícioRolamento giratórioNormas e regulamentaçõesMaterial do corpo
    Fixações de cilindro12 mm|16 mmISO 6432Aço galvanizado
    US$ 4,87
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1821036012

    AVENTICS Fixação de flange MF8, Série CM1 1821036012

    Tipo de acessórioDiâmetro do orifícioRolamento giratórioNormas e regulamentaçõesMaterial do corpo
    Fixações de cilindro8 mm|10 mmISO 6432Aço galvanizado
    US$ 4,30
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1821038241

    AVENTICS Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1821038241

    Tipo de acessórioDiâmetro do orifícioRolamento giratórioNormas e regulamentaçõesMaterial do corpo
    Fixações de cilindro16 mm10 mmSteel, chrome-plated
    US$ 31,58
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001277

    AVENTICS Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1827001277

    Tipo de acessórioDiâmetro do orifícioRolamento giratórioNormas e regulamentaçõesMaterial do corpo
    Fixações de cilindro32 mm30 mmISO 15552Aço galvanizado
    US$ 32,48
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001278

    AVENTICS Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1827001278

    Tipo de acessórioDiâmetro do orifícioRolamento giratórioNormas e regulamentaçõesMaterial do corpo
    Fixações de cilindro40 mm35 mmISO 15552Aço galvanizado
    US$ 33,71
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001279

    AVENTICS Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1827001279

    Tipo de acessórioDiâmetro do orifícioRolamento giratórioNormas e regulamentaçõesMaterial do corpo
    Fixações de cilindro50 mm40 mmISO 15552Aço galvanizado
    US$ 42,34
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001281

    AVENTICS Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1827001281

    Tipo de acessórioDiâmetro do orifícioRolamento giratórioNormas e regulamentaçõesMaterial do corpo
    Fixações de cilindro80 mm45 mmISO 15552Aço galvanizado
    US$ 62,70
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001282

    AVENTICS Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1827001282

    Tipo de acessórioDiâmetro do orifícioRolamento giratórioNormas e regulamentaçõesMaterial do corpo
    Fixações de cilindro100 mm55 mmISO 15552Aço galvanizado
    US$ 75,17
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    1827001460

    AVENTICS Fixação de flange MF1, MF2, Série CM1 1827001460

    Tipo de acessórioDiâmetro do orifícioRolamento giratórioNormas e regulamentaçõesMaterial do corpo
    Fixações de cilindro160 mm65 mmISO 15552Aço galvanizado
    US$ 232,83
    ADICIONAR À LISTA