PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas pneumáticas montadas em linha Série L2 da AVENTICS™

A linha de válvulas Série L2 da AVENTICS têm recursos de velocidade e alta vazão em um design compacto. O corpo pequeno, com 1 pol. de largura, é ideal para montagem em linha. As válvulas têm o melhor desempenho do setor ao longo do ciclo de vida, além de alta confiabilidade em ambientes inóspitos. A Série L2 é adequada para operações com máquinas de ciclos elevados, como em aplicações automotivas, de engarrafamento, de ciências biológicas, de sala de prensa e de fabricação de pneus.

especificações

Atuação da válvulaAlavanca, Pneumática – Piloto a ar, Solenoide – Piloto a ar
MeioAr, gás inerte, vácuo
Tamanho do tubo/porta1/4 pol.; 3/8 pol.
Tipo de portaG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Ambiente operacionalAmbiente interno