Cilindros sem haste Série MCR da AVENTICS™

A Série MCR da AVENTICS é uma linha de cilindros pneumáticos sem haste com acoplamento magnético que são intercambiáveis com produtos concorrentes. Os cilindros possuem pistão e carro que são acoplados usando ímãs de terras raras. Quando o cilindro é pressurizado em uma ponta, o pistão se desloca ao longo do tubo, que, então, move o carro. A Série MCR é adequada para aplicações de ativos de análise e diagnóstico, indústria automotiva, biocombustíveis, engarrafamento e equipamentos para cozinhas comerciais.

especificações

Orifício12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm
Ambiente operacionalCorrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
CursoMáx. de até 2.540 mm (padrão)
Pressão de operação máxima100 psi (ar)