AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP 0493871009

Número da peça:

AVENTICS-0493871009

US$ 399,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-MP-FA-C/2-48-5000-PVC-OW-24

especificações

Cabocom cabo
Tensão de operação24 V CC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaC/2
Conexão elétrica 1, número de polosDe 48 pinos
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo45°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosde 24 pinos
Número de condutores25
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L5 m
Tipo de proteçãoIP69K
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corrente, máx.3 A
Seção transversal de fio0.34 mm²
Cabo-Ø9.2 mm
Peso1 kg
Material de caixaPoliamida
Material revestimento de caboPolivinil clorido
Material cable sheathPolyvinyl chloride