AVENTICS™ Sistema modular de separadores 0496301706

Número da peça:

AVENTICS-0496301706

US$ 168,33

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MSS-125-PTFE-NBR

especificações

Para a sériePRA, TRB, CCL-IS
Área de aplicaçãoIndústria têxtil, Indústria alimentar, Indústria química, Fabricação de açúcar
Ø De pistão125 mm
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Material de caixaAlumínio
Superfícieanodizado
Vedação da haste do pistãoBorracha de acrilonitrila butadieno
Separadorpolitetrafluoretileno