AVENTICS™ Sistema modular de separadores 0496400607

Número da peça:

AVENTICS-0496400607

US$ 164,81

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MSS-080/100-MET-PUR

especificações

Para a sériePRA, TRB, CCL-IS
Área de aplicaçãoIndústria química, Fabricação de açúcar, Fabricação de aço, Indústria automobilística, Indústria da madeira
Ø De pistão80 mm, 100 mm
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Material de caixaAlumínio
Superfícieanodizado
Vedação da haste do pistãoBorracha de acrilonitrila butadieno
SeparadorLatão