AVENTICS™ Bobina, Série CO1 0498316905

Número da peça:

AVENTICS-0498316905

US$ 55,06

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_BI-024AC-8,0VA-22MM

especificações

Largura da bobina22 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaISO 6952
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Conexão elétrica 2Conector
Conexão elétricaForma B industrial
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Capacidade de retenção CA 50 Hz8 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz10 VA
Peso0.054 kg