AVENTICS™ Bobina, Série CO1 0498317502

Número da peça:

AVENTICS-0498317502

US$ 55,06

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_BI-024DC-5,0W-22MM

especificações

Largura da bobina22 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaISO 6952
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Conexão elétrica 2Conector
Conexão elétricaForma B industrial
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Consumo de corrente DC5 W
Peso0.051 kg