AVENTICS™ Bobina, Série CO1 0498319807

Número da peça:

AVENTICS-0498319807

US$ 69,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_A-024AC-16,0VA-30MM

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade33
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de operação AC24 V
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +10%
Capacidade de retenção CA 50 Hz17 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz14.5 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz30 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz25 VA
Caixaelastômero termoplástico