AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO35 0820005201

Número da peça:

AVENTICS-0820005201

US$ 147,22

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DO35-3/2NO-G018-024DC

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 32 mm
tamanhoDO35
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Fluxo nominal Qn110 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Largura da bobina32 mm
Consumo de corrente DC8 W
Duração de ligação100 %
Material de caixaZinco moldado a pressão
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C