AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO22 0820019311

Número da peça:

AVENTICS-0820019311

US$ 102,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DO22-3/2NC-G018-024DC

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoDO22
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvulaNC
Acionamento manual auxiliarretentor
Fluxo nominal Qn72 l/min
Conexão de ar comprimidoG 1/8
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx7 bar
Tensão↩de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 6952, formato B
Tipo de proteção com conexãoIP65
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Índice de compatibilidade14
Consumo de corrente DC4.8 W
Duração de ligação100 %
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.11 kg
Material de caixaPoliamida