AVENTICS™ 2 x válvula direcional 3/2, Série WV02 0820037005

Número da peça:

AVENTICS-0820037005

US$ 266,12

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
WV02-3/2CC-110AC

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação2x 3/2 NC/NC, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Fluxo nominal Qn600 l/min
Pressão de operação mín.2.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Norma conexão elétricaISO 15217
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação110 V AC
Comando pilotointerno
Largura da bobina15 mm
Largura da válvula piloto15 mm
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento24 ms
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.16 kg
Material de caixaAlumínio