AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO16 0820048005
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Nota | Largura da bobina 15 mm |
| tamanho | DO16 |
| Tipo de construção válvula | válvula de assento |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Fluxo nominal Qn | 25 l/min |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | ISO 15217, formato C |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 110 V AC |
| Largura da bobina | 16 mm |
| Duração de ligação | 100 % |
| Material de caixa | Sulfeto de polifenileno, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |
| Peso | 0.035 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |