AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO16 0820048126

Número da peça:

AVENTICS-0820048126

US$ 87,97

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DO16-3/2NO-IS15-024DC-MOB

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 15 mm
tamanhoDO16
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Fluxo nominal Qn20 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +15 %
Largura da bobina16 mm
Consumo de corrente DC2 W
Duração de ligação100 %
Material de caixaSulfeto de polifenileno, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.035 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C