AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF03-LG 0820055301

Número da peça:

AVENTICS-0820055301

US$ 207,02

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
HF03 - 3/2OC - 024DC

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação2x 3/2 NC/NO, com retorno por mola
Funcionamento da válvulaNC/NO
Acionamento manual auxiliarretentor
Comando pilotoexterno
Fluxo nominal Qn850 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão↩de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15% / +20%
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Princípio de estanquidade16 mm, com vedação mole
Consumo de corrente DC0.35 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Tempo tip. de desligamento25 ms
CertificadosUR (Underwriters Laboratories) ‒ apenas válvula piloto
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.082 kg
Material de caixaPoliamida com reforço de fibra de vidro
Housing materialPolyamide fiber-glass reinforced