AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC08, retentor 0820060051

Número da peça:

AVENTICS-0820060051

US$ 102,95

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TC08-5/2XX-AR-024DC-E-FORM_C-SGL

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Fluxo nominal Qn800 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Norma conexão elétricaISO 15217
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Largura da bobina15.6 mm
Largura da válvula piloto15 mm
Consumo de corrente DC2 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação14 ms
Tempo tip. de desligamento18 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C