AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF04 0820062102

Número da peça:

AVENTICS-0820062102

US$ 279,77

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
HF04 - 3/2CC - 024DC

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação2x 3/2 NC/NC, com retorno por mola
Mostrador do status LEDamarelo
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Fluxo nominal Qn400 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno, interno
Largura da válvula piloto10 mm
Consumo de corrente DC0.55 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação13 ms
Tempo tip. de desligamento20 ms
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.048 kg
Material de caixaPoliamida