AVENTICS™ Sensor pneumático, Série SP1 0820212201

Número da peça:

AVENTICS-0820212201

US$ 256,44

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SP1 40L/MIN

especificações

Local de montagemÀ escolha
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx6 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula40 µm
Fluxo nominal Qn40 l/min
Precisão do ponto de comutação±0,2 mT
Tempo de comutação LIG12 ms
Tempo de comutação DESL25 ms
Peso0.015 kg
Material de caixaPoliamida