AVENTICS™ Gerador de pulsos pneumático 0820215115

Número da peça:

AVENTICS-0820215115

US$ 495,73

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
50 L/MIN 1SEC

especificações

Desvio de tempo máx.-15%
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula40 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.0.1 mg/m³
Conexão de ar comprimido entradaM5
Fluxo nominal Qn50 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx6 bar
Pressão de comando mín.2 bar
Pressão de comando máx.6 bar
Intervalo de impulsos1 s
erro de tempo de execução±2,0
Peso0.177 kg