AVENTICS™ Válvula direcional 3/2 deslizante manual, Série ML 0820405001

Número da peça:

AVENTICS-0820405001

US$ 66,51

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
3/2-SERIE ML-G1/4

especificações

Modeloválvula distribuidora
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido 1G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 1rosca externa
Conexão de ar comprimido 2G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Fluxo Qn1300 l/min
Peso0.16 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno