AVENTICS™ Válvula direcional 3/2 deslizante manual, Série ML 0820406001

Número da peça:

AVENTICS-0820406001

US$ 82,16

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
3/2-SERIE ML-G3/8

especificações

Modeloválvula distribuidora
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido 1G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 1rosca externa
Conexão de ar comprimido 2G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Fluxo Qn1900 l/min
Peso0.22 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno