AVENTICS™ Válvula direcional 3/2 deslizante manual, Série ML 0820407001

Número da peça:

AVENTICS-0820407001

US$ 88,88

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
3/2-SERIE ML-G1/2

especificações

Modeloválvula distribuidora
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido 1G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 1rosca externa
Conexão de ar comprimido 2G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Fluxo Qn3200 l/min
Peso0.35 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno