AVENTICS™ Unidade OU 0821000006

Número da peça:

AVENTICS-0821000006

US$ 97,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CELLULE OU 2

especificações

Princípio de estanquidadecom vedação mole
Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula1 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Função de lógicaVálvulas de alternância (OU)
Tipo de conexãoVálvula de placa com conexão de tubo
Fluxo nominal Qn80 l/min
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Peso0.03 kg
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno