AVENTICS™ Válvulas de alternância (OU) 0821000008

Número da peça:

AVENTICS-0821000008

US$ 176,01

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CELLULE OU 1

especificações

Princípio de estanquidadecom vedação mole
Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula1 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Função de lógicaVálvulas de alternância (OU)
Tipo de conexãoVálvula de placa com conexão de tubo
Conexão de ar comprimido entradaØ 4
conexão de ar comprimido saídaØ 4
Fluxo nominal Qn80 l/min
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Peso0.15 kg
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaalumínio fundido em coquilha