AVENTICS™ Válvula de escape rápido 0821002002

Número da peça:

AVENTICS-0821002002

US$ 145,70

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/2

especificações

Modeloválvula de assento
Largura Nominal NW12 mm
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido entradaG 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
conexão 3 (saída de ar)G 3/4
Tipo conexão de ar comprimido 3Rosca interna
Fluxo nominal Qn 1 para 23500 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 37000 l/min
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Peso0.3 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno