AVENTICS™ Válvula de retenção, Série NR01 0821003005

Número da peça:

AVENTICS-0821003005

US$ 38,57

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NR01-SKR-M5-M5

especificações

Conexão de ar comprimido 1M5
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Tipo de fixaçãorosqueável
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido 2M5
Fluxo nominal Qn 1 para 240 l/min
Pressão de operação mín.0.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.006 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber