AVENTICS™ Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02 0821003028

Número da peça:

AVENTICS-0821003028

US$ 132,79

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G 1/2

especificações

NotaG 3/8 ... G 1/2
Tipovalvola a magnete
Tipo di fissaggiomontaggio a tubo
Raccordo aria compressaG 1/2
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Raccordo aria compressa 12G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 22300 l/min
Caudal nominal Qn 2 a 12200 l/min
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Peso0.23 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene