AVENTICS™ Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02 0821003029

Número da peça:

AVENTICS-0821003029

US$ 356,73

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
C.A.R PILOTE G 3/4

especificações

NotaG 3/4 ... G 1
Tipovalvola a magnete
Tipo di fissaggiomontaggio a tubo
Raccordo aria compressaG 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Raccordo aria compressa 12G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 24600 l/min
Caudal nominal Qn 2 a 14500 l/min
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Peso0.52 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene