AVENTICS™ Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02 0821003042

Número da peça:

AVENTICS-0821003042

US$ 217,64

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G 3/8CM

especificações

NotaG 3/8
Tipovalvola a magnete
Tipo di fissaggiomontaggio a tubo
Raccordo aria compressaG 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Raccordo aria compressa 12G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 22400 l/min
Caudal nominal Qn 2 a 12100 l/min
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
TipoAzionamento↩manuale
Peso0.23 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene