AVENTICS™ Válvula de retenção 0821003075

Número da peça:

AVENTICS-0821003075

US$ 134,83

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/8

especificações

Tipo de fixaçãorosqueável
Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido 1G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Conexão 12G 1/8
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Fluxo nominal Qn 2 para 1340 l/min
Peso0.059 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno