AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série CC04 0821200149

Número da peça:

AVENTICS-0821200149

US$ 56,34

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CC04-PA6-M5-DA04-1_2_K_LN

especificações

Conexão 1Ø 4
Conexão 2M5
Furo de estrangulamento Ø1.5 mm
Direção de estrangulamento1 ▶ 2
Fluxo nominal Qn 1 para 285 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Estranguladorestrangulamento de ar de entrada
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Material de caixaPoliamida
Material parafuso de estrangulamentoLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno