AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série CC04 0821200196

Número da peça:

AVENTICS-0821200196

US$ 48,12

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CC04-PA6-G014-DA06-2_1_K_LN_SLS

especificações

Conexão 1Ø 6
Conexão 2G 1/4
Furo de estrangulamento Ø4.5 mm
Direção de estrangulamento2 ▶ 1
Fluxo nominal Qn 2 para 1540 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Estranguladorestrangulamento do ar de saída
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Material de caixaPoliamida
Material parafuso de estrangulamentoLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material flow control screwBrass