AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série CC02-AL 0821200205

Número da peça:

AVENTICS-0821200205

US$ 47,85

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CC02-AL-G014-G014-2_1_SLS

especificações

Conexão 1G 1/4
Conexão 2G 1/4
Furo de estrangulamento Ø4.5 mm
Direção de estrangulamento2 > 1
Fluxo nominal Qn 2 para 1568 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Estranguladorestrangulamento do ar de saída
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material parafuso de estrangulamentoLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno