Número da peça:
especificações
| Componentes | Regulador de pressão de filtro de precisão |
| Conexão | G 1/4 |
| Fluxo nominal Qn | 750 l/min |
| Largura dos poros do filtro | 10 µm |
| Descarga de condensação | manual |
| Pressão de operação mín. | 0.2 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.1 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 2 bar |
| Modelo | de 1 peças |
| Alimentação de pressão | unilateral |
| Local de montagem | vertical |
| Tipo de regulador | Válvulas de regulagem de pressão à membrana |
| Função de regulador | Com exaustão de ar secundária |
| Máx. Consumo de ar próprio | 0.01 l/min |
| Elemento filtrante | substituível |
| Volume de recipiente filtro | 11.5 cm³ |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Tamanho máx. da partícula | 5 µm |
| Peso | 0.975 kg |
| Material de caixa | Zinco moldado a pressão |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| Material recipiente | Zinco moldado a pressão |