PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Regulador de pressão de filtro de precisão, Série PR1-FRE 0821300411

Número da peça:

AVENTICS-0821300411

Ver ficha de dados
PR1-FRE-G014-GAN-050-SSN-MA-10,00

especificações

ComponentesRegulador de pressão de filtro de precisão
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn750 l/min
Largura dos poros do filtro10 µm
Descarga de condensaçãomanual
Pressão de operação mín.0.2 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.2 bar
Variedade de regulagem de pressão max.5 bar
Modelode 1 peças
Alimentação de pressãounilateral
Local de montagemvertical
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Máx. Consumo de ar próprio0.01 l/min
Elemento filtrantesubstituível
Volume de recipiente filtro11.5 cm³
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso0.975 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material recipienteZinco moldado a pressão