PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de precisão de regulagem de pressão, Série PR1-RGP 0821302052

Número da peça:

AVENTICS-0821302052

US$ 725,09

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
0

especificações

FunçãoRegulador de pressão de precisão
ComponentesVálvula de precisão de regulagem de pressão
ConexãoG 3/8
Qn =5600 l/min
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.0.05 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-35 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
acionamentopneumático
ATEXapropriado para ATEX
Certificadosapropriado para ATEX
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Alimentação de pressãounilateral
Consumo de ar próprio qv máx.6 l/min
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada5 µm
Pressão de comando máx.10 bar
Peso1.26 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesborracha de cloropreno