Número da peça:
especificações
| Função | Regulador de pressão de precisão |
| Componentes | Válvula de precisão de regulagem de pressão |
| Conexão | G 1/2 |
| Qn = | 5600 l/min |
| Local de montagem | À escolha |
| Tipo de regulador | Válvulas de regulagem de pressão à membrana |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.05 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 10 bar |
| Pressão de operação mín. | 0.5 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| acionamento | pneumático |
| ATEX | apropriado para ATEX |
| Certificados | apropriado para ATEX |
| Função de regulador | Com exaustão de ar secundária |
| Alimentação de pressão | unilateral |
| Consumo de ar próprio qv máx. | 6 l/min |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Filtragem prévia recomendada | 5 µm |
| Pressão de comando máx. | 10 bar |
| Peso | 1.25 kg |
| Material de caixa | Zinco moldado a pressão |
| Material de vedações | borracha de cloropreno |