PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de precisão de regulagem de pressão, Série PR1-RGP 0821302173

Número da peça:

AVENTICS-0821302173

US$ 437,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PR1-RGP-G012-GAN-070

especificações

FunçãoRegulador de pressão de precisão
ComponentesVálvula de precisão de regulagem de pressão
ConexãoG 1/2
Qn =6500 l/min
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.0.05 bar
Variedade de regulagem de pressão max.7 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-35 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
acionamentomecânico
ATEXapropriado para ATEX
Certificadosapropriado para ATEX
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Alimentação de pressãounilateral
Consumo de ar próprio qv máx.6 l/min
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada5 µm
Peso1.5 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesborracha de cloropreno