AVENTICS™ Contador pneumático 0821304018

Número da peça:

AVENTICS-0821304018

US$ 272,25

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
IMPULSE METER .

especificações

Local de montagemÀ escolha
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula40 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Área de visualização6 dígitos
Função de lógicaContador pneumático-mecânico, aditivo
ZeragemManualmente por controle remoto, Pneumático > 2 bar
Conexão de ar comprimido entradaM5
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Duração do impulso contar> 18 ms
Duração do impulso zerar> 180 ms
Duração da pausa> 10 ms
Duração da pausa zerar> 50 ms
Peso0.075 kg