AVENTICS™ Válvula de circulação, Série VCK 0821305043

Número da peça:

AVENTICS-0821305043

US$ 45,73

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
VCK-M5

especificações

Conexão de ar comprimido 1M5
Conexão de ar comprimido 2M5
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Potência de sucção mín. para Pu = -0,3 bar1.2 l/min
Potência de sucção mín. para Pu = -0,6 bar1.3 l/min
Fluxo máx. na despressurização, pressão de ar de pressurização: [[5] bar]80 l/min
Peso0.002 kg
Material de caixaAlumínio